Termékek közzététele
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

The CR10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces. The roller bracket has roller mounting holes 1″ apart so that the roller can be adjusted from 6″ or 7″ from the center line to the ground.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCR10
  • TermékcsaládC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TermékcsoportWidebody Rubber Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névRubber support block
  • UNSPSC kód30151509
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 leírásPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports