Termékek közzététele
F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas

MIFAB® F1100-C-FT Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced 6” (152) diameter satin finished nickel bronze strainer with 1/8” (3) recessed tile flange, and vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-FT Series.)
Specifikáció
  • SKUs: F1102-C-FT6, F1103-C-FT6, F1104-C-FT6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1100-c-ft-floor-drain-with-recessed-flange-for-membrane-floor-areas
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok