Termékek közzététele
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas

MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
Specifikáció
  • SKUs: F1210TC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING