Termékek közzététele
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Specifikáció
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok