Termékek közzététele
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

MIFAB® FS1520-FL Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate and anchor flange with weepholes. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFS1520-FL
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódAc_35
  • Uniclass 2015 leírásMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste