Termékek közzététele
MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier
MIFAB

MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier

MIFAB® MC-21 Series floor mounted single, horizontal, adjustable, water closet carrier without fitting, 4” (102) back outlet waste connection (specify no hub or threaded), lacquered cast iron adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Specifikáció
  • SKUs: MC-21N, MC-21T, MC-22N, MC-22T
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-21-compact-rear-outlet-water-closet-carrier
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING