Termékek közzététele
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

MIFAB® MC-62 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and lacquered cast iron fitting with no hub waste and vent connection (specify size of each). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Specifikáció
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment