Termékek közzététele
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

MIFAB® MCL-G-L Series sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 14 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. MCL-G-L-20 and MCL-G-L-35 models shall be tested and certified to the ASME Standard A112.14.3 and P.D.I. G-101.

Specifikáció
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportGrease Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGrease Traps
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING