Termékek közzététele
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

Specifikáció
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors