Termékek közzététele
MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant
MIFAB

MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant

MIFAB® MHY-30 Series exposed type, self draining, moderate climate low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Specifikáció
  • SKU: MHY-30
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-30-moderate-climate-exposed-wall-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportWall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 névHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings