Termékek közzététele
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

MIFAB® MHY-40 Series A.S.S.E. 1019-B approved exposed type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S .E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casing and chrome plated face plate. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
Specifikáció
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportWall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings