Termékek közzététele
MHY-61 Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

MHY-61 Lawn/Ground Hydrant

MIFAB® MHY-61 Series A.S.S.E. 1019-B certified self draining, non freeze, lawn/ground hydrant with A.S.S.E . 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty galvanized steel pipe, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant opens the hydrant, box and prevents unauthorized use. Hydrant inlet connection complete with drain port tapped for 1/8” (3) N.P.T.
Specifikáció
  • SKUs: MHY-61-2, MHY-61-3, MHY-61-4, MHY-61-5, MHY-61-6, MHY-61-7, MHY-61-8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-61-lawn-ground-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 névHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment