Termékek közzététele
MHY-25 Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-25 Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® MHY-25 Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, non freeze low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate, and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key to be furnished with each hydrant.
Specifikáció
  • SKUs: MHY-25-6, MHY-25-8, MHY-25-10, MHY-25-12, MHY-25-14, MHY-25-16, MHY-25-18, MHY-25-20, MHY-25-22, MHY-25-24
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-25-non-freeze-wall-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportWall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings