Termékek közzététele
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)
MIFAB® MHY-9000-NPB Series exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination rough bronze, wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the MHY-9000-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Specifikáció
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-9000-npb-wall-faucet
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportWall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok