Termékek közzététele
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

MIFAB® MI-DIAL-2 supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom.

Specifikáció
  • Dialysis Box with Two Valves

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-dial-2
  • TermékcsaládDialysis Boxes
  • TermékcsoportMI-DIAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems