Termékek közzététele
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4/5 csillag4.4(16 vélemény)
Series LFTL Liquid-Fill Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It is a sealed glass tube type model with a polypropylene cases, glass lens, non-mercury bed sensing fluid, and Lead Free* brass thermowells. Accuracy is +/-2 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAngle-Thermometer-LFTL
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportGauges > Thermometers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC011165
  • ETIM-névBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 leírásTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTemperature Measurement
  • OmniClass szám23-27 11 11
  • OmniClass névTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING