Termékek közzététele
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

MIFAB® MI-EC Series of flexible rubber end caps manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 with inside knurling for superior pipe grip and Type 300 Series of stainless steel clamp tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screw. MI-EC Series of end caps are tested and certified to I.A.P.M.O. Standard PS 90-06 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikáció
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-ec-150-end-cap
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportOther Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlexible Connectors
  • OmniClass szám23-27 49 13
  • OmniClass névFlexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING