Termékek közzététele
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB MI-G-L Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 20-50 GPM and grease holding capacity of 40-100 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, and steel powder epoxy coated rectangular gasketed lid.
Specifikáció
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportGrease Interceptors
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGrease Traps
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment