Termékek közzététele
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

MIFAB Series MI-G-SD sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 7-75 gpm and grease holding capacity of 14-150 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, internal grease retention tray adjacent to grease draw-off valve, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikáció
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportGrease Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGrease Traps
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment