Termékek közzététele
MI-O Oil Interceptor
MIFAB

MI-O Oil Interceptor

MIFAB® MI-O Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil interceptor. Unit to include: sediment bucket with perforated baffle near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), removable baffle assembly and cross bar, stainless steel calibrated orifice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and steel powder epoxy coated non skid rectangular lid.
Specifikáció
  • SKUs: MI-O-A, MI-O-B, MI-O-C, MI-O-1, MI-O-2, MI-O-3, MI-O-4, MI-O-5, MI-O-6, MI-O-7, MI-O-8, MI-O-9, MI-O-10, MI-O-11, MI-O-12, MI-O-13, MI-O-14
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-o-a-oil-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportOil Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING