Termékek közzététele
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

MIFAB® MI-SD Series sanitary epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3” (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orfice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikáció
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportSediment and Solid Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSediment Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 37 15
  • OmniClass névSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING