Termékek közzététele
R1220-G
MIFAB

R1220-G


MIFAB® R1220-G Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, 5” high stainless steel ballast guard and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.

Specifikáció
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór1220-g
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Sump Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains