Termékek közzététele
SUPER-2000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-2000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

MIFAB® SUPER-2000-O gravity oil interceptor with 2,000 U.S. gallons of liquid holding capacity has a limited lifetime warranty and is made in the U.S.A. out of seamless, rotationally molded High Density Polyethylene with 3/8” uniform wall thickness. Interceptor is designed for above or below ground installation and includes an adjustable lid system, sample port access, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable oil drawoff assembly (1 1/2″ I.P.S.) on each side, double vent connections (3″ I.P.S.) on each side, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), base for support and floor level installation and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lids provide a water / gas tight seal and have a minimum of 20,000 LB. load capacity – in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. The high density polyethylene material is PE 3135 from Dow 9.39 with a density of 0.939 g/cm3. For indoor/outdoor use.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSUPER-2000-O
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportOil Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-27 37 13
  • OmniClass névOil Traps
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING