Termékek közzététele
T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2400-F Series 24” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 1¾” x 3/16”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class F.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT2400-F
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés