Termékek közzététele
T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System
MIFAB

T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System

MIFAB® T250 Series 2 ½” wide, 3” deep, 40” long (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has tabs for # 4 rebar tie down and leveling. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain system. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT250
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage