Termékek közzététele
T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem
MIFAB

T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem

MIFAB® T275 Series, 4 3/4” wide, 2 ¾” deep, 40” long (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has slotted tabs on both sides of the body, 10” apart, for rebar tie down and leveling. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End and bottom outlets are available in 2” or 3” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A and E grates are also available with H-20 and / or ADA compliance. End caps and catch basins are also available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT275
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés