Termékek közzététele
XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB® XL-MI-G Series sanitary, acid resistant, epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable (fixed for XL-MI-G-10/-11) baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), stainless steel calibrated orfice plate, internal air relief by-pass, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid(s).
Specifikáció
  • SKUs: XL-MI-G-0, XL-MI-G-1, XL-Ml-G-2, XL-MI-G-3, XL-MI-G-4, XL-MI-G-5, XL-MI-G-6, XL-MI-G-7, XL-MI-G-8, XL-MI-G-9, XL-MI-G-10, XL-MI-G-11
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxl-mi-g-0-large-capacity-hydromechanical-grease-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportGrease Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING