Termékek közzététele
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
Archivált

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Specifikáció
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómilgard-205
  • TermékcsaládFixed Windows
  • TermékcsoportMontecito™ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows