Termékek közzététele
POSI V PS10+
POSI V PS10+
POSI V PS10+
POSI V PS10+
    MiTek
    Archivált

    POSI V PS10+

    Posi-Joist combines the lightness of timber with the strength of the Posi-Strut steel web to produce a floor and roof system allowing you to span far greater distances than would be possible with alternative timber products.

    This gives you unequalled design freedom across a wide range of applications for both floor and roof in domestic, industrial and commercial applications. The Posi-Joist allows a variety of internal room layouts within an external shell due to its clear spanning capabilities.

    Easy access for the installation and maintenance of services in the floor zone is the clear advantage of the Posi-Joist system, and with the ever increasing need for MVHR (Mechanical Ventilation and Heat Recovery) systems, Posi-Joist provides a perfect and simple solution that just isn’t possible with alternative solid timber products.

    Specifikáció
    • ...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóposi-ps10Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)181
    • Szélesség (mm)36
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Nettó tömeg (kg)402
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásGerenda