Termékek közzététele
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Archivált

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Specifikáció
  • www.siemens.com/specifications
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • TermékcsaládLV switchboard
  • TermékcsoportPower disctribution boards
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2017-12-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • UNSPSC névSwitchgear systems
  • UNSPSC kód39121105
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLow voltage switchgear
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLow-Voltage Switchgear
  • OmniClass szám23-35 31 31
  • OmniClass névSwitchgear
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution