Termékek közzététele
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNippu
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportDesks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)745
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 leírásOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 13 00
    • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS