Termékek közzététele
Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets
Modelec

Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets

The Fascination light switches and socket cover plates are in brass, made in France.

They offer a wide range of functions: push buttons and toggles in 3 finishes, with our without LEDs, socket, Schuko sockets, USB chargers, RJ45, HDMI, dimmers, roller shutters, and many more.

The Fascination collection was developed hand in hand with ironworker Steaven Richard. Brass is transformed, textured and weathered in Parisian workshops. Technical excellence contributes to the refined aesthetics of these exceptional pieces. Available in 6 finishes. 

Specifikáció
  • Double vertical front plates dimensions: 80x151x5mm.

    6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

    3 toggles finishes available.

    Plates are available with or without screws.

    Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

    and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

    Made in France.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófascination-collection-double-vertical
  • TermékcsaládFascination collection
  • TermékcsoportDouble vertical cover plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)151
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásKapcsolóeszköz
  • ETIM-kódEC000007
  • ETIM-névCover frame for domestic switching devices
  • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_63
  • Uniclass 2015 leírásPlate switches