Termékek közzététele
6190 Align One-Handle Bathroom Faucet
Moen

6190 Align One-Handle Bathroom Faucet

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • single hole mount creates a cleaner look against custom countertops
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • clear laminar stream provides for a beautiful water presentation
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-2035
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportAlign
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets