Termékek közzététele
Align Chrome Transfer Valve Trim - T4191
Moen

Align Chrome Transfer Valve Trim - T4191

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • this brass valve directs water flow to multiple showering functions
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-2048
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportAlign
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada