Termékek közzététele
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • cycling
  • 4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • full spray
  • 5" tub spout length
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-2070
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportMixing Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers