Termékek közzététele
Mora One Shower Set
Mora One Shower Set
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora One Shower Set

    Shower set with hand shower with Easy-Clean anti-limescale system and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall bracket. Chrome. RSK 8320095 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikáció
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130340
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures