Termékek közzététele
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste
Mora Armatur

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Basin mixer with pop-up waste and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243050.CA RSK 8344539 LVI 6160648 VVS 702170504 243051.CA Soft PEX® hoses with 3/8" . Chrome. RSK 8344540 NRF 4290035 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
Specifikáció
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító243050-CA
  • TermékcsaládBasin Mixers
  • TermékcsoportMora Cera
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures