Termékek közzététele
Mora One Bath/Shower System Kit
Mora One Bath/Shower System Kit
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora One Bath/Shower System Kit

    Bath system kit with head shower and safety mixer for bath. Hand shower with ecoflow. Reversible diverter built-in in the mixer. 160 c/c. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8282837 262100 150 c/c RSK 8282838 262100.DB with s-connection. 150 c/c. RSK 8282839 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikáció
    • Consist of: Mora One thermostatic mixer: Pressure balanced thermostatic mixer. With reversible headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora One Shower System: Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító262000
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1460
    • Szélesség (mm)296
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures