Termékek közzététele
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
    Mora Armatur

    INXX II bath/shower kit 150 c/c

    With its durable chrome finish and hand shower with a large, round nozzle, makes this mixer looks great and gives a truly relaxing baths. The INXX II collection offers a world-class water experience with constant temperature, high comfort and effective scald protection. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection
    INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection.

    Chrome art no 270100 RSK  8362159 NRF 4290412                                                                                                                                            Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413                                                                                                                                Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414                                                                                                                                  Matte grey art.no 270100.44 RSK  8362163 NRF 4290415                                                                                                                                  Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416                                                                                                                              Brushed brass art.no 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417

    Specifikáció
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító270100
    • TermékcsaládBath Mixers
    • TermékcsoportMora Inxx
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.775
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures