Termékek közzététele
MMIX II Shower mixer 160 c/c
MMIX II Shower mixer 160 c/c
    Mora Armatur

    MMIX II Shower mixer 160 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome shower mixer with a straighter shape and a bolder look. The result? Superior function and elegant style! Its interior has also been upgraded with an improved thermostat, providing optimal energy efficiency combined with an unsurpassable shower experience.

    Art.no: 331200 RSK 8350303

    Specifikáció
      • With shower connection up
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító331200
    • TermékcsaládShower Mixers
    • TermékcsoportMMIX II
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)267
    • Mélység (mm)56
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa