Termékek közzététele
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Shower mixer 160 c/c with connection down. Safety stop and Eco function. Chrome. RSK 8343935 Thermostatic mixer for secure comfort. Downward outlet. Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. It does its job admirably - both in terms of providing a bath or shower with the perfect temperature water, as to convey an individual expression in your bathroom. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
    Specifikáció
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító702610
    • TermékcsaládShower Mixers
    • TermékcsoportMora Inxx
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.97
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa