Termékek közzététele
Mora Inxx A2 Basin Mixer
Mora Armatur

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Basin mixer with extended base, lift valve and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Chrome. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. The beautify their surroundings and take the liberty to translate top-level design in everyday use. Here in a basin mixer with pop-up waste. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
Specifikáció
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító702658
  • TermékcsaládBasin Mixers
  • TermékcsoportMora Inxx
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)333
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures