Termékek közzététele
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora Izzy Kitchen Mixer

    Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.  

    Izzy Regular: Articlenumber: 702800.00  RSK 8311046 NRF 4291514 LVI 6260910 VVS 705774104   

    Izzy Raw: Articlenumber: 702800.66 RSK: 8310754 NRF: 4290344 LVI: 6261242 VVS: 705774185.                        

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702800.25 RSK: 8310755 NRF: 4290345 LVI: 6261243 VVS: 705774186                  

    Izzy Rock: Articlenumber: 702800.80 RSK: 8310753 NRF: 4290343 LVI: 6261241 VVS: 705774204

    Specifikáció
      • ESS (energy saving system)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø29-37 mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító702800
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Izzy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)37
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures