Termékek közzététele
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA X Bathtub

    MORA LAVA X

    Create a sense of serene luxury with the LAVA Freestander Bath X. The sleek, clean lines of this bath combine with a tactile, smooth finish to create a minimal aesthetic that enhances and lifts your bathroom to new levels of refinement. It comes with a matching wash basin for a coherent contemporary look.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Art.no: 951010.12

    Specifikáció
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító951010-12
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)620
    • Szélesség (mm)820
    • Mélység (mm)1670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)168
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 leírásBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units