Termékek közzététele
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-CS

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-CS

Designed for use chemical processes including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. These strainers provide protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 300.

Specifikáció
  • Features

    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító126F-CS-Basket-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainers - Simplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers