Termékek közzététele
Class 125 Suction Diffusers - 1011

Class 125 Suction Diffusers - 1011

Series 1011 Class 125 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Specifikáció
  • Features

    • Straightening vanes on outlet side reduces turbulence into pump, minimizing stress and erosion within pump
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1011-Suction-Diffuser
  • TermékcsaládSpecialty Products
  • TermékcsoportSuction Diffusers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING