Termékek közzététele
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Series 1604 Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including chilled and hot water systems, refrigeration, plumbing, air conditioning, gas and liquid applications, water filtration, oxygen systems, boiler feed lines, and centrifugal pump and compressor systems.


Specifikáció
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RF (raised face) valve
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1604-Check-Valve
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING