Termékek közzététele
Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Designed for cooling water, seawater, hot water systems, and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining. Class 300.

Specifikáció
  • Features

    • Ideal for applications requiring medium and coarse straining like cooling water, seawater, hot water systems, and more
    • Sizes 2 in. ‒ 12 in. (50 ‒ 300 mm)
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító166-B-Basket-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers