Termékek közzététele
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Series 1697 API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


Specifikáció
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1697-Check-Valve
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING