Termékek közzététele
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Specifikáció
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainers - Simplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers